Produktnummer: 9305

Audio, Bedieninstrument, #22-4pr, PVC, O/A-Folie, PVC-Hülle, CMG &

Audio-, Steuer- & Instrumentenkabel, 22 AWG massive verzinnte Kupferleiter, PVC-Isolierung, 4 verdrillte Paare, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 22 AWG verzinnter Kupferlitzen-Ableitdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.265 in (6.73 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 2.03 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

10,39 Ohm/1000 Fuß (34,09 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.65 in (67.3 mm) 2.65 in (67.3 mm)

Maximale Zugspannung

62.4 lbs (28.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9305 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825227397
9305 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825227410 C
9305 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825227380
9305 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825227403
9305 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825227373
9305 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825227427 C