Produktnummer: 9461

Elektronisch, 1 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, CM

Elektronik, 1 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit automatischen Abisoliergeräten; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black & Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Foil-In

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.026 in (0.66 mm) 0.180 in (4.57 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,180 Zoll (4,57 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 16 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 64 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 3 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2092

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die Abschirmung ist mit der Ummantelung verklebt, sodass beide mit einem automatischen Abisoliergerät entfernt werden können.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.535 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.535 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9461 0605000 Chrom 612825253419
9461 060U1000 Chrom 612825253396
9461 060U500 Chrom 612825253402