Produktnummer: 9462ZH

Elektronisch, 2 C #22 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, CMG

Elektronisch, 2 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0135 in (0.343 mm) 0.056 in (1.4 mm) Black and Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.035 in (0.89 mm) 0.185 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,185 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
17.8 Ohm/1000ft 25.0 pF/ft (82.0 pF/m) 45.0 pF/ft (148 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

12,38 Ohm/1000 Fuß (40,62 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.85 in (47.0 mm) 1.85 in

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 21307

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.283 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.283 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9462ZH 0101000 Schwarz 612825382294
9462ZH 010500 Schwarz 612825382300