Produktnummer: 9463

Blue Hose®, 1 Paar #20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, Foil+TC Brd, PVC Jkt, CM

Blue Hose® für Data Highway Plus, 1 Paar 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung blau & klar, Gesamtabschirmung Beldfoil®+verzinntes Kupfergeflecht (55 %), blauer PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, Allen Bradley Data Highway-Kommunikationsschnittstelle zwischen SPS-Prozessoren, E/A-Geräten, Bedienerschnittstellen, Computern und anderen intelligenten Geräten, SPS-Prozessorverriegelung, Peer-to-Peer-Messaging, Fernprogrammierung, Fehlerbehebung, E/A-Updates usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.0755 in (1.92 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 60%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.238 in (6.05 mm)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Mantel-Außendurchmesser +/- 0,003

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,238 Zoll (6,05 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 36 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.54 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 66%

Nom Äußerer Schutz DCR

4,1 Ohm/1000 Fuß (13 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5.0 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11.0 dB/100ft
400 16.0 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, CL2), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -40°C to +80°C -40°C To +80°C -40°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

48 lbs (22 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, CL2

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

P-7K-SC-182141-MSHA, Allen Bradley Artikel-Nr. 1770-CD

Plenum-Nummer

89463

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.616 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLEN-AUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN., Y – ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -10 % BIS +20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.616 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLEN-AUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN., Y – ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -10 % BIS +20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9463.0030 Blau Rolle 30 m 8719605020550
9463.00U152 Blau UnReel 152 m 8719605020574
9463.01152 Blau Rolle 152 m 8719605020598
9463.00305 Blau Rolle 305 m 8719605020567
9463.00U305 Blau UnReel 305 m 8719605020581
9463. K0305 Blau Rolle 305 m 8719605020666
9463.001000 Blau Rolle 1,000 m 8719605020536
9463. K01000 Blau Rolle 1,000 m 8719605189226
9463.001829 Blau Rolle 1,829 m 8719605020543
9463 J22100 Blau, Stark Rolle 100 ft 612825253549
9463 J22500 Blau, Stark Rolle 500 ft 612825253570
9463 J22U500 Blau, Stark UnReel 500 ft 612825253532
9463 J221000 Blau, Stark Rolle 1.000 ft 612825253556 C
9463 J22U1000 Blau, Stark UnReel 1.000 ft 612825253525
9463 J2212000 Blau, Stark Rolle 2.000 ft 612825253563 C Y
9463 J226000 Blau, Stark Rolle 6.000 ft 612825253587 C Z
9463.02305 Braun Rolle 305 m 8719605020604
9463 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825253594
9463 00112000 Braun Rolle 2.000 ft 612825253617 C Y
9463.023050 Braun Rolle 3,050 m 8719605020611
9463 0016000 Braun Rolle 6.000 ft 612825253624 C Z
9463 00110000 Braun Rolle 10.000 ft 612825253600 C Z
9463 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825253631 C
9463 00312000 Orange Rolle 2.000 ft 612825253655 C Y
9463 0036000 Orange Rolle 6.000 ft 612825253662 C Z
9463 00310000 Orange Rolle 10.000 ft 612825253648 C Z
9463 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825253679 C
9463 0076000 Violett Rolle 6.000 ft 612825253686 C Z