Produktnummer: 9463DB

Blue Hose®, 1 Pr #20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, Foil+TC Brd, PE Jkt, DIR BUR

Blue Hose® für Data Highway Plus, 1 Paar 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung blau & klar, Gesamtabschirmung Beldfoil®+verzinntes Kupfergeflecht (55 %), blauer PE-Außenmantel, DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Direkte Verlegung im Erdreich, raue Umgebung, Allen Bradley Data Highway-Kommunikationsschnittstelle zwischen SPS-Prozessoren, E/A-Geräten, Bedienerschnittstellen, Computern und anderen intelligenten Geräten, SPS-Prozessorverriegelung, Peer-to-Peer-Messaging, Fernprogrammierung, Fehlerbehebung, E/A-Updates usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.0755 in (1.92 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.240 in (6.10 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,240 Zoll (6,10 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.54 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 66%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5.0 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11.0 dB/100ft
400 16.0 dB/100ft

Temperatur

Operating
-40°C to 80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in

Maximale Zugspannung

48 lbs (22 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 lbs/1000ft (54 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Erdverlegung

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.288 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.288 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9463DB S8Y1000 Blau, UV 612825253693 C
9463DB S8Y5000 Blau, UV 612825253709 C