Produktnummer: 9463F

Blue Hose®, 1 Pr #20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, Folie+TC Brd, PVC Jkt, High Flex CM, AWM 2464

Blue Hose® für Data Highway Plus, 1 Paar 20AWG (42x36) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung blau & klar, Gesamtabschirmung Beldfoil®+verzinntes Kupfergeflecht (85 %), blauer PVC-Außenmantel, hochflexibel, CM, AWM 2464

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotertechnik, raue Umgebung, Allen Bradley Data Highway-Kommunikationsschnittstelle zwischen SPS-Prozessoren, E/A-Geräten, Bedienerschnittstellen, Computern und anderen intelligenten Geräten, SPS-Prozessorverriegelung, Peer-to-Peer-Messaging, Fernprogrammierung, Fehlerbehebung, E/A-Updates usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 42x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.0185 in (0.470 mm) 0.075 in (1.9 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.243 in (6.17 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,243 Zoll (6,17 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.47 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 66%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5.0 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11.0 dB/100ft
400 16.0 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, Cl2)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C to 80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

34 lbs/1000ft (51 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CM, CL2

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-7K-SC-182141-MSHA

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.294 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.294 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9463F J221000 Kräftiges Blau 612825253716 C