Produktnummer: 9505

RS232, #24-5pr, SR-PVC, O/A-Folie, PVC Jkt, CMG, 75 Ω

Computer EIA RS-232 Kabel, 24 AWG Litzenleiter (7x32) aus verzinntem Kupfer, halbstarre PVC-Isolierung, 5 verdrillte Paare, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.289 in (7.34 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,289 Zoll (7,34 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 75 Ohm 60% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

16,19 Ohm/1000 Fuß (53,12 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in (74 mm)

Maximale Zugspannung

60 lbs (27 kg)

Gewicht Kabelgebinde

40 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464, AWM I/II A

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

89505, 82505

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.493 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.493 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9505.0030 Chrom Rolle 30 m 8719605021243
9505. K030 Chrom Rolle 30 m 8719605021298
9505 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825254324
9505.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605021267
9505.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605021281
9505.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605021250
9505.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605021274
9505. K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605021304
9505 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825254348 C
9505 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825254317
9505 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825254331 C
9505 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825254300
9505.001525 Chrom Rolle 1,525 m 8719605179791
9505 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825254355 C