Produktnummer: 9515

RS232, #24-15pr, SR-PVC, O/A-Folie, PVC Jkt, CMG, 75 Ω

Computer EIA RS-232 Kabel, 24 AWG Litzenleiter (7x32) aus verzinntem Kupfer, halbstarre PVC-Isolierung, 15 verdrillte Paare, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer (Fortsetzung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 15 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.034 in (0.86 mm) 0.417 in (10.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,417 Zoll (10,6 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 60% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

13,29 Ohm/1000 Fuß (43,60 Ohm/km)

Asymmetrische Überschneidung

Typical Unbalanced NEXT %
12.3 MHz

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.2 in (110 mm) 4.2 in (110 mm)

Maximale Zugspannung

171 lbs (77.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

85 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464, AWM I/II A

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.481 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.481 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9515 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825254799
9515 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825254812 C
9515 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825254805 C