Produktnummer: 9550

RS232, #24-50pr, SR-PVC, O/A-Folie, PVC-Hülle, CMG, 75Ω

Computer EIA RS-232 Kabel, 24 AWG Litzenleiter (7x32) aus verzinntem Kupfer, halbstarre PVC-Isolierung, 50 verdrillte Paare, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer (Fortsetzung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 50 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Blue & White, Orange & White, Green & White, Brown & White, Gray & White, Blue/ White & White, Blue/Orange & White, Blue/Green & White, Blue/Brown & White, Blue/Gray & White, Orange/White & White, Orange/Green & White, Orange/Brown & White, Orange/Gray & White, Green/White & White, Green/Brown & White, Green/Gray & White, Brown/White & White, Brown/Gray & White, Gray/White & White, Blue & Red, Orange & Red, Green & Red, Brown & Red, Gray & Red, Blue/White & Red, Blue/Orange & Red, Blue/Green & Red, Blue/Brown & Red, Blue/Gray & Red, Orange/White & Red, Orange/Green & Red, Orange/Brown & Red, Orange/Gray & Red, Green/White & Red, Green/Brown, Red, Green/Gray & Red, Brown/White & Red, Brown/Gray & Red, Gray/White & Red, Blue & Black, Orange & Black, Green & Black, Brown & Black, Gray & Black, Blue/White & Black, Blue/Orange & Black, Blue/Green & Black, Blue/Brown & Black, Blue/Gray & Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.054 in (1.4 mm) 0.708 in (18.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,708 Zoll (18,0 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 60% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

9,01 Ohm/1000 Fuß (29,6 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
7.1 in (180 mm) 7.1 in (180 mm)

Maximale Zugspannung

556 lbs (252 kg)

Gewicht Kabelgebinde

286 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464, AWM I/II A

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.462 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., D – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.462 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., D – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9550 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825255741 C
9550 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825255765 C D
9550 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825255758 C D