Produktnummer: 9562

Audio, Steuer & Instrument, #24-2pr, PVC, PVC Jkt, CMG

Audio-, Steuerungs- & Instrumentenkabel, 24 AWG, massive verzinnte Kupferleiter, PVC-Isolierung, verdrillte Paare, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Telefonkabel; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Sprachkommunikation

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.041 in (1.0 mm) White & Blue, White & Orange

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.199 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,199 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
32.8 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 39.6 pF/ft (130 pF/m) 8.4 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (AWM 2576)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.99 in (50.5 mm) 1.99 in

Maximale Zugspannung

20 lbs (9.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

18 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2576

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.315 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.315 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9562 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825255970 C
9562 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825255956
9562 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825255963 C
9562 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825255949