Produktnummer: 9570

Audio, Steuerung & Instrument, #24-10pr, PVC, PVC Jkt, CMG

Audio-, Steuerungs- & Instrumentenkabel, 24 AWG, massive verzinnte Kupferleiter, PVC-Isolierung, 10 verdrillte Paare, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Telefonkabel; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Sprachkommunikation

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 10 24 Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.041 in (1.0 mm) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Gray, Red & Blue, Red & Orange, Red & Green, Red & Brown, Red & Gray

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.31 in (7.9 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
32.8 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 1 Amp per Conductor at 20ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (AWM 2576)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.1 in (79 mm) 3.1 in (79 mm)

Maximale Zugspannung

102 lbs (46.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

56 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2576

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.427 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.427 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9570 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825256076
9570 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825256069 C