Produktnummer: 9641

IEEE-488, #26-6pr+10c, #24-1c, SR-PVC, O/A-Folie + Geflecht, PVC Jkt, CMG

Computer-EIA-Kabel RS-488, 26 AWG Litzenleiter (7 x 34) und 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, halbstarre PVC-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtschirm (100 % Abdeckung) + verzinnter Kupfergeflechtschirm (90 % Abdeckung), Erdungsdraht, PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IEEE 488-Schnittstelle; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 10 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.01 in (0.25 mm) 0.039 in mm Blue & White/Gray, Purple & White/Black/Brown, Gray & White/Black/Red, White & White/Black/Orange, White/Black & White/Black/Yellow, White/Brown & White/Black/Green
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.01 in (0.25 mm) 0.039 in in Red, Orange, Yellow, Lt. Green, White/Orange, White/Yellow, White/Green, White/Blue, White/Purple
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) White/Black/Blue

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.350 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,350 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Pair(s) 46.17 Ohm/1000ft 1.12 Amps per Conductor at 25ºC (26 AWG)
Conductor(s) 45.5 Ohm/1000ft (149 Ohm/km) 1.1 Amps per Conductor at 25ºC (26 AWG)
Conductor(s) 28.2 Ohm/1000ft (92.5 Ohm/km) 3.36 Amps per Conductor at 25ºC (24 AWG)

Nom Äußerer Schutz DCR

2,6 Ohm/1000 Fuß (8,5 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in

Maximale Zugspannung

86 lbs (39 kg)

Gewicht Kabelgebinde

74 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464, AWM I A

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

IEEE-Compliance

488

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.389 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.389 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9641 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825256861 C