Produktnummer: 9683

RS232/422 Low Cap, #24-9pr, PO, O/A-Folie, PVC-Hülle, CM, 100Ω

Computer-EIA-RS-232/422-Kabel, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Polyethylen-Isolierung, verdrillte Paare, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232-Anwendungen mit erweiterter Distanz; RS-423-Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.054 in (1.4 mm) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White, White/Gray & Gray/White, Red/Blue & Blue/Red, Red/Orange & Orange/Red, Red/Green & Green/Red, Red/Brown & Brown/Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.397 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,397 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 66% 1.47 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

12 Ohm/1000 Fuß (39 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.97 in (101 mm) 3.97 in

Maximale Zugspannung

104.5 lbs (47.40 kg)

Gewicht Kabelgebinde

67 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.355 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.355 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9683 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825257011 C
9683 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825257004 C