Produktnummer: 9685

Elektronisch, 1 Pr #22 Str TC, PVC Ins, IS ein Pr, PVC Jkt, CM

Elektronik, 1 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, individuelle Beldfoil® ONE PAIR-Abschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.060 in (1.5 mm) Shielded: Black & White
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.060 in (1.5 mm) Unshielded: Brown

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.199 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,199 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 15.9 Ohm/1000ft (52.2 Ohm/km) 60 pF/ft (200 pF/m) 99 pF/ft (320 pF/m) 0.1 µH/ft (0.33 µH/m) 6 Amps per Conductor at 30ºC
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft (58.4 Ohm/km) 4.48 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.99 in (50.5 mm) 1.99 in

Maximale Zugspannung

36.4 lbs (16.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

23 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.419 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.419 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9685 060U1000 Chrom 612825257042