Produktnummer: 9728

RS232/422 Low Cap, #24-4pr, FPE, Indiv. Folie, PVC-Ummantelung, CM, 100Ω

Computer EIA RS-232/422, digitales Audiokabel, 4-paarig, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), jeweils mit 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-422 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); digitales Audio; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.363 in (9.22 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,363 Zoll (9,22 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 17.42 Ohm/1000ft (57.15 Ohm/km) 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 23.2 pF/ft (76.1 pF/m) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.74 dB/100ft
0.7056 0.87 dB/100ft
0.768 0.88 dB/100ft
1.024 0.94 dB/100ft
1.4112 1.01 dB/100ft
1.536 1.03 dB/100ft
2.048 1.13 dB/100ft
2.8224 1.29 dB/100ft
3.072 1.35 dB/100ft
4.096 1.57 dB/100ft
5.6448 1.78 dB/100ft
6.144 1.84 dB/100ft
8.192 2.13 dB/100ft
11.2896 2.45 dB/100ft
12.288 2.57 dB/100ft
24.576 3.57 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

Maximale Zugspannung

50 lbs (23 kg)

Gewicht Kabelgebinde

51 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

89728

Anmerkungen

Datalene® Zu den Isolationseigenschaften gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für die schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.572 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.572 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9728.0030 Chrom Rolle 30 m 8719605022400
9728 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825257493
9728.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605022424
9728.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605022417
9728 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825257516
9728 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825257509 C
9728.001524 Chrom Rolle 1,524 m 8719605022394
9728 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825257523