Produktnummer: 9729NH

RS232/422 Low Cap, #24-2pr, FPO, Indiv. Folie, LSZH-Jacke, 100 Ω

Computer EIA RS-232/422, digitales Audiokabel, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, 2 verdrillte Paare, jedes einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer pro Paar, LSZH-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-422 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); digitales Audio; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.048 in (1.2 mm) 0.3 in (7.6 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 3.23 Ohm/1000ft (10.6 Ohm/km) 41 pF/m (12 pF/ft) 76.1 pF/m (23.2 pF/ft) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 1 Amps per Conductor at 25ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 MHz 4.63 dB/100m
0.7056 MHz 5.35 dB/100m
0.768 MHz 5.91 dB/100m
1.024 MHz 6.5 dB/100m
1.4112 MHz 6.89 dB/100m
1.536 MHz 9.15 dB/100m
2.048 MHz 9.51 dB/100m
2.8224 MHz 13.16 dB/100m
3.072 MHz 1.35 dB/100m
4.096 MHz 1.57 dB/100m
5.6448 MHz 1.78 dB/100m
6.144 MHz 1.84 dB/100m
8.192 MHz 2.13 dB/100m
11.2896 MHz 2.45 dB/100ft
12.288 MHz 2.57 dB/100ft
24.576 MHz 3.57 dB/100ft

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
79 mm (3.1 in)

Maximale Zugspannung

11 lbs (5.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 lbs/1000ft (49 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Dca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Datalene« Zu den Isolationseigenschaften gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für die schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.448 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.448 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
9729NH.00100 Chrom Rolle 100 m 8719605197238
9729NH.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605022547
9729NH.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605022554
9729NH.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605022561
9729NH.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605022530