Produktnummer: 973079Z

Profibus, 1 Pr #22 Sol BC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH-TS jkt, BBA, LSZH-TS Jkt, PLTC-ST1 CMG-ST1 Profibus DP

Profibus, 1 Paar 22 AWG (massiv) blankes Kupfer, PE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (65 %), raucharmer, halogenfreier Duroplast-Innenmantel, bronzener Geflechtpanzerung, raucharmer, halogenfreier Duroplast-Außenmantel, PLTC-ST1 CMG-ST1 SUN RES Profibus DP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
973079Z

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

An Bord von Schiffen, in rauen Umgebungen, im Freien, bei Datenübertragungsanwendungen wie Profibus DP oder PA, bei Instrumentierungs- und Computerkabeln usw., bei denen die Kabel extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub und Öl ausgesetzt sind.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.430 in (10.9 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.585 in (14.9 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,585 Zoll (14,9 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1)

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG-ST1, PLTC-ST1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.149 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.149 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
973079Z 0105000 Schwarz 612825257677