Produktnummer: 9731

RS232/422 Low Cap, #24-6pr, FPE, Indiv. Folie, PVC-Ummantelung, CM, 100Ω

Computer EIA RS-232/422, digitales Audiokabel, 6-paarig, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-422 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); digitales Audio; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PP - Polypropylene Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.421 in (10.7 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,421 Zoll (10,7 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 17.4 Ohm/1000ft (57.1 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 23.2 pF/ft (76.1 pF/m) 100 Ohm 1.39 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 76% 2.5 Amps per Conductor at 25ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.74 dB/100ft
0.7056 0.87 dB/100ft
0.768 0.88 dB/100ft
1.024 0.94 dB/100ft
1.4112 1.01 dB/100ft
1.536 1.03 dB/100ft
2.048 1.13 dB/100ft
2.8224 1.29 dB/100ft
3.072 1.35 dB/100ft
4.096 1.57 dB/100ft
5.6448 1.78 dB/100ft
6.144 1.84 dB/100ft
8.192 2.13 dB/100ft
11.2896 2.45 dB/100ft
12.288 2.57 dB/100ft
24.576 3.57 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.2 in (110 mm) 4.2 in (110 mm)

Maximale Zugspannung

99 lbs (45 kg)

Gewicht Kabelgebinde

74 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

89731

Anmerkungen

Datalene® Zu den Isolationseigenschaften gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für die schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9731.0030 Chrom Rolle 30 m 8719605022639
9731 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825257691 C
9731.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605022622
9731.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605022646
9731 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825257714 C
9731 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825257707 C
9731 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825257721