Produktnummer: 9740ZH

Elektronisch, 2 C #18 Str TC, PP Ins, LSZH Jkt, CMG

Elektronisch, 2 Leiter 18AWG (16x30) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, LSZH-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.032 in (0.81 mm) 0.210 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,210 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 20ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in

Maximale Zugspannung

41.6 lbs (18.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 21307

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.412 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.412 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9740ZH 0101000 Schwarz 612825382614
9740ZH 010500 Schwarz 612825382621