Produktnummer: 9779MN

SpaceMaker™, 4 Pr #18 Str TC, PO Ins, IS/OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 4 Paar 18AWG (41x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, einzeln & Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black & White, Red & Green, Brown & Blue, Orange & Yellow

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.343 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,343 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 43.4 pF/ft (142 pF/m) 81.6 pF/ft (268 pF/m) 39 Ohm 0.022 µH/ft (0.072 µH/m) 9.8 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.372 in (34.85 mm) 1.372 in

Maximale Zugspannung

203.7 lbs (92.40 kg)

Gewicht Kabelgebinde

82 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.223 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.223 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9779MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825392095
9779MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825392101
9779MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825392118
9779MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825392125
9779MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825392132
9779MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825392088