Produktnummer: 9805

RS232/422 Low Cap, #28-3pr, PP, O/A Folie+Geflecht, PVC-Ummantelung, CL2, 100Ω

Computer-EIA-RS-232/422-Kabel, 3-paarig, 28 AWG Litzenleiter (7 x 36) aus verzinntem Kupfer, Polypropylen-Isolierung, durchgehende Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (90 % Abdeckung), 28 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; RS-422 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.033 in (0.84 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.222 in (5.64 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,222 Zoll (5,64 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 73.5 Ohm/1000ft 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 1.4 ns/ft 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 0.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

5,7 Ohm/1000 Fuß (19 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
30 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Maximale Zugspannung

44 lbs (20 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

AWM-Compliance

AWM 2960

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.483 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.483 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9805 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825258780
9805 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825258803 C
9805 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825258797 C