Produktnummer: 9807

RS232/422 Low Cap, #28-5pr, PP, O/A Folie+Geflecht, PVC-Jacke, CL2, 100Ω

Computer-EIA-RS-232/422-Kabel, 5-paarig, 28 AWG Litzenleiter (7 x 36) aus verzinntem Kupfer, Polypropylen-Isolierung, durchgehende Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (90 % Abdeckung), 28 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; RS-422 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.033 in (0.84 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.240 in (6.10 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,240 Zoll (6,10 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 73.5 Ohm/1000ft 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 1.4 ns/ft 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 0.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

5,6 Ohm/1000 Fuß (18 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
30 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

58 lbs (26 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

AWM-Compliance

AWM 2960

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.475 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.475 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9807 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825258841
9807 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825258865
9807 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825258858 C