Produktnummer: 9814

RS232/422 Low Cap, #28-31pr, PP, O/A Folie+Geflecht, PVC-Hülle, CL2, 100Ω

Computer-EIA-RS-232/422-Kabel, 31 Paare, 28 AWG Litzenleiter (7 x 36) aus verzinntem Kupfer, Polypropylen-Isolierung, durchgehende Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (90 % Abdeckung), 28 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; RS-422 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 31 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue, Green & Yellow, Green & Brown, Green & Orange, White & Blue, White & Yellow, White & Brown, White & Orange, Blue & Yellow, Blue & Brown, Blue & Orange, Brown & Yellow, Brown & Orange, Orange & Yellow, Purple & Orange, Purple & Red, Purple & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.462 in (11.7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,462 Zoll (11,7 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 64.9 Ohm/1000ft (213 Ohm/km) 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 0.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

2,1 Ohm/1000 Fuß (6,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
30 V (UL AWM 2960)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 2960) -20°C to +60°C

Maximale Zugspannung

207 lbs (93.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

118 lbs/1000ft (176 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Klasse 2

AWM-Compliance

AWM 2960

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.332 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.332 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9814 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825259022 C