Produktnummer: 9855

POS-Kabel, #22-2pr, TC, PO, O/A-Folie + 55 % TC-Geflecht, PVC Jkt, CM

Computer-POS-Kabel, 22 AWG massive verzinnte Kupferleiter, massive PO-Isolierung, verdrillte Paare, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung) + verzinnte Kupfergeflechtabschirmung (55 % Abdeckung) + Polyesterband, 22 AWG massiver verzinnter Kupferableiter, PVC-Ummantelung, CM-bewertet

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verkaufsstelle; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …)

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.064 in (1.6 mm) Red & Blue, Yellow & Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC
Braid Tinned Copper (TC) 61%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.270 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,270 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 66% 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

4,2 Ohm/1000 Fuß (14 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.3 0.4
0.6 0.53
1 0.65
1.5 0.78

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to 60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.70 in (68.6 mm) 2.70 in

Maximale Zugspannung

65.04 lbs (29.50 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2582

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

89855

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.212 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.212 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9855 0101000 Schwarz 612825259657 C
9855 01010000 Schwarz 612825259664 C Y
9855 010500 Schwarz 612825259671 C