Produktnummer: 9874MN

SpaceMaker™, 6 Pr #20 Str TC, PO Ins, IS/OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 6 Paar 20AWG (26x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & White, Red & Green, Brown & Blue, Orange & Yellow, Purple & Gray, Pink & Tan

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.355 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,355 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 32.6 pF/ft (107 pF/m) 61.3 pF/ft (201 pF/m) 47 Ohm 0.026 µH/ft (0.085 µH/m) 5.6 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.420 in (36.07 mm) 1.420 in

Maximale Zugspannung

180.5 lbs (81.87 kg)

Gewicht Kabelgebinde

77 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.213 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.213 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9874MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825386582
9874MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825386612
9874MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825386599
9874MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825386629
9874MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825386575
9874MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825386605