Produktnummer: MRTA8P24U

MachFlex™ Robotic mehrpaarige Steuerung, 8 Pr 24 AWG Str TC, ETFE-Isolierung, PVC-Außenummantelung

MachFlex™ Robotic Multi-Pair Control & Signalkabel, 8 Paare 24 AWG Litzen verzinntes Kupfer, ETFE-Isolierung, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

MachFlex Robotic AWM 20276, Mehrpaarkabel erfüllen die hohen Anforderungen der Roboterindustrie an die Verkabelung von sich ständig bewegenden Maschinen und den entsprechenden Roboterkomponenten. Diese Kabel sind speziell für hohe mechanische Anforderungen ausgelegt, halten hochdynamischen Biege- und Torsionsbewegungen stand und können in kritischen Industrieumgebungen eingesetzt werden

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 8 24 AWG Stranded TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Color Code
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 1. Black&Brown, 2. Black&Red, 3. Black&Orange, 4. Black&Yellow, 5. Black&Green, 6. Black&Blue, 7. Black&Purple, 8. Black&Grey

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,3 mm (0,25 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR
94.2 Ohm/km

Speisung

UL Voltage Rating
30 V (Max. Operating Voltage)

Temperatur

Operating
-30°C to +80°C

Anmerkungen zur Tabelle "Biegeradius"

±90º Biegung: Min. 8 Millionen Zyklen (Geschwindigkeit: 60 Zyklen/min.; Biegeradius: 7,5D); Schleppkette: Min. 25 Millionen Zyklen (Verfahrstrecke: 350 mm; Geschwindigkeit: 70 Zyklen/min; Biegeradius: 6D); Vertikaler Torsionstest +/-180⁰/m: Min. 8 Millionen Zyklen; Horizontaler Torsionstest +/-90⁰/m: Min. 8 Millionen Zyklen.

Gewicht Kabelgebinde

64,1 kg/km (43,1 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

InnenAußen, Innen, Außen, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT1, VW-1, IEC 60332-1-2

AWM-Compliance

AWM 20276

CEC/C(UL)-Compliance

CSA C22.2 Nr. 210

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Eignung – Ölbeständig: IRM 902 120℃x18hrs, IRM 903 120℃x18hrs

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 02-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 02-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
MRTA8P24U G8U100M Grau 100 m
MRTA8P24U G8U200M Grau 200 m
MRTA8P24U G8U300M Grau 300 m
MRTA8P24U 003100M Orange 100 m
MRTA8P24U 003200M Orange 200 m
MRTA8P24U 003300M Orange 300 m