Produktnummer: YE00819

KNX, 1PR 0,8mm Sol BC, PE ins, OS, PVC jkt, Eca

KNX, 1 Paar, 0,8 mm Leiterdurchmesser, blankes Kupfer – massiv, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Ummantelung, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

KNX, EIB-Kabel für Gebäudemanagement

Leiter

No. of Elements Stranding Material
2 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.3 mm (0.012 in) 1.4 mm (0.055 in) Red & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.2 mm (0.047 in) 5.5 mm

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
37.5 Ohm/km 50 pF/m (15 pF/ft)

Temperatur

Operating Storage
-20°C To +70°C -30°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
55 mm (2.2 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.206 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.206 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
YE00819.00500 Grün Rolle 500 m 8719605112576
YE00819.K0500 Grün Rolle 500 m 8719605112590
YE00819=K0500 Grün Rolle 500 m
YE00819.001000 Grün Rolle 1,000 m 8719605112569
YE00819.K01000 Grün Rolle 1,000 m 8719605112583
YE00819=001000 Grün Rolle 1,000 m
YE00819=K01000 Grün Rolle 1,000 m