Produktnummer: YE00905

KNX, 1PR 0,8 mm Sol BC, PE ins, OS, LSZH Jkt, Eca

KNX, 1 Paar, 0,8 mm Leitungsdurchmesser, Blankes Kupfer – massiv, Polyethylen-Isolierung, Beldfoil® Gesamtabschirmung, LSZH / FRNC Ummantelung, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

KNX, EIB-Kabel für Gebäudemanagement

Leiter

Stranding Material
Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.3 mm (0.012 in) 1.4 mm (0.055 in) Red & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 5.5 mm (0.22 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
37.5 Ohm/km 50 pF/m (15 pF/ft)

Temperatur

Operating Storage
-20°C to +70°C -30°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
55 mm (2.2 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.202 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.202 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
YE00905.00100 Grün Rolle 100 m 8719605112767
YE00905 005500M Grün Rolle 500 m 6938935085301
YE00905.001000 Grün Rolle 1,000 m 8719605112774
YE00905.K01000 Grün Rolle 1,000 m 8719605112798
YE00905 0051000M Grün Rolle 1,000 m 6938935086353
YE00905.00500 Dunkelgrün Rolle 500 m 8719605112781
YE00905.K0500 Dunkelgrün Rolle 500 m 8719605112804