Produktnummer: RIPRXU

RemoteIP-Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMR-CMX

RemoteIP-Kabel, 4 Paar, 22 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, CMR/CMX-Outdoor, UV-beständiger PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Innen/Außen, Horizontalkabel vor Ort, Ethernet bis zu 1GBASE-T, Überwachung, PoE++, PoE+, PoE, Kategorie 6

Leiter

Element Size No. of Pairs
Pair(s) 22 AWG 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
Dielectric Tape (Patented) PVC - Polyvinyl Chloride 0.30 in (7.6 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
56.5 Ohm/km (17.2 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Verzögerung

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
537.6 ns/100m 70%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMX-Outdoor)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -40°C To +75°C -25°C To +75°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
2.50 in (63.5 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

35 lbs/1000ft (52 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, Artikel 725, CMR-CMX, CMR, CMX-Outdoor

CEC/C(UL)-Compliance

CMR-CMX FÜR DEN AUSSENBEREICH

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems. Empfohlen für die Verwendung mit REVConnect Large Core, Artikelnummer RVUECOGY.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 11-19-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 11-19-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
RIPRXU 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft