Produktnummer: 1872A
Kabel der Kategorie 6+, 4 gebündelte Paare, U/UTP, CMR
Horizontales Kabel der Kategorie 6+ (350 MHz), 4 verbundene Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Riser-CMR, PVC-Mantel
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Produktbeschreibung
|
Mögliche Anwendungen |
Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
|---|---|
|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Konstruktionsmerkmale
Leiter
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
Isolierung
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO - Polyolefin | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
|
Bonded-Pair |
Ja |
|---|
Äußere Ummantelung
| Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.365 x 0.165 in | Yes |
|
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,365 x 0,165 Zoll |
|---|
Elektrische Kenndaten
Elektrik
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 75 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) | 49 pF/100m |
Verzögerung
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 25 ns/100m | 70% |
Hochfrequenz
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 dB/100m | 75.3 | 75.3 | 73.4 | 73.4 | 67.8 | 64.8 | 20.0 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 4 | 3.7 dB/100m | 66.3 | 66.3 | 62.6 | 62.6 | 55.7 | 52.8 | 23.0 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 8 | 5.3 dB/100m | 61.8 | 61.8 | 56.5 | 56.5 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 10 | 5.9 dB/100m | 60.3 | 60.3 | 54.4 | 54.4 | 47.8 | 44.8 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 16 | 7.5 dB/100m | 57.2 | 57.2 | 49.7 | 49.7 | 43.7 | 40.7 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 8 |
| 20 | 8.4 dB/100m | 55.8 | 55.8 | 47.3 | 47.3 | 41.8 | 38.8 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 8 |
| 25 | 9.5 dB/100m | 54.3 | 54.3 | 44.9 | 44.9 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 31.25 | 10.6 dB/100m | 52.9 | 52.9 | 42.2 | 42.2 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 62.5 | 15.4 dB/100m | 48.4 | 48.4 | 33.0 | 33.0 | 31.8 | 28.9 | 21.5 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 100 | 19.8 dB/100m | 45.3 | 45.3 | 25.5 | 25.5 | 27.8 | 24.8 | 21.0 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 155 | 25.1 dB/100m | 42.4 | 42.4 | 17.3 | 17.3 | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 200 | 29.0 dB/100m | 40.8 | 40.8 | 11.8 | 11.8 | 21.7 | 18.8 | 21.0 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 250 | 32.8 dB/100m | 39.3 | 39.3 | 6.5 | 6.5 | 19.8 | 16.8 | 18.0 | 100 ± 20 | 100 ± 8 |
| 300 | 36.4 dB/100m | 38.1 | 38.1 | 1.7 | 1.7 | 18.3 | 15.3 | 18.0 | 100 ± 20 | 100 ± 8 |
| 310 | 39.8 dB/100m | 37.1 | 37.1 | -2.6 | -2.6 | 16.9 | 13.9 | 17.0 | 100 ± 22 | 100 ± 8 |
| 350 | 43.0 dB/100m | 36.3 | 36.3 | 15.8 | 12.8 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 | ||
| 400 | 46.0 dB/100m | 35.5 | 35.5 | 14.7 | 11.7 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 | ||
| 500 | 48.9 dB/100m | 34.8 | 34.8 | 13.8 | 10.8 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 | ||
| 550 | 51.8 dB/100m | 34.2 | 34.2 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 |
Speisung
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR) |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 75°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
Biegeradius
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 0.5 in (13 mm) | 1.75 in (44.5 mm) |
|
Maximale Zugspannung |
40 lbs (18 kg) |
|---|---|
|
Gewicht Kabelgebinde |
32 Pfund/1000 Fuß |
Standards und Compliance
|
Umweltverträglichkeit |
Riser, Innenbereich |
|---|---|
|
Nachhaltigkeit |
Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar |
|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2 |
|
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
|
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR |
|
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
|
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
|
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
|
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
|
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6 |
|
Leistungsprüfung durch Dritte |
Kategorie 6 |
|
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
|
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
|
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
|
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
Plenum-Nummer |
1874A |
Produkthinweise
|
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur als technische Information gedacht. Der Druck enthält absteigende Materialmarkierungen von der max. Aufmachung bis 0. |
|---|
Geschichte
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.540 Revisionsdatum: 02-20-2026 |
|---|---|
|
Fußnote |
C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG. |
Information
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.540 Revisionsdatum: 02-20-2026 |
|---|---|
|
Fußnote |
C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG. |
Artikelnummer
| Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC | Fußnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1872A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825125464 | C |
| 1872A 0061000 | Blau | Rolle | 1.000 ft | 612825125419 | C |
| 1872A 006A1000 | Blau | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825125402 | |
| 1872A X6G1000 | Gold | Rolle | 1.000 ft | 612825125310 | C |
| 1872A X6GA1000 | Gold | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825125303 | |
| 1872A F6H1000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825125297 | C |
| 1872A F6HA1000 | Grau | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825320647 | |
| 1872A 0051000 | Grün | Rolle | 1.000 ft | 612825125396 | C |
| 1872A 005A1000 | Grün | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825125389 | |
| 1872A 0031000 | Orange | Rolle | 1.000 ft | 612825125358 | C |
| 1872A 003A1000 | Orange | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825125341 | |
| 1872A 0071000 | Lila | Rolle | 1.000 ft | 612825125433 | C |
| 1872A 007A1000 | Lila | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825125426 | |
| 1872A 0021000 | Rot | Rolle | 1.000 ft | 612825125334 | C |
| 1872A 002A1000 | Rot | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825125327 | |
| 1872A 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft | 612825125457 | C |
| 1872A 009A1000 | Weiß | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825125440 | |
| 1872A 0041000 | Gelb | Rolle | 1.000 ft | 612825125372 | C |
| 1872A 004A1000 | Gelb | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825125365 |