Produktnummer: 74011NH

DataTuff® 6A, 4PR #23 Str BC, PO ins, S/FTP, LSZH Jkt, PROFINET Typ B, AWM 20851

DataTuff® 6A, 4 Paar AWG 23 Blankes Kupfer – verseilt, Polyethylen-Isolierung, S/FTP – Gesamtgeflecht/Einzelfolienabschirmung, LSZH / FRNC Ummantelung, PROFINET Typ B, AWM 20851

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

PROFINET Cat6A, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Individual Shielded Pair 23 AWG Stranded BC - Bare Copper 4

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Individual Shielded Pair PE - Polyethylene (Foam) 1.58 mm (0.0622 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Kabelseele

Description
4 pairs twisted to cable core

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Außenmaterial Aluminium

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.7 mm (0.34 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,7 mm (0,34 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
71.9 Ohm/km (21.9 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 78%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 73.2 70.2 68 20 35
4 3.8 66.3 62.5 59.5 56 23 23
10 5.9 60.3 54.4 51.4 48 25 15
16 7.5 57.2 49.8 46.8 43.9 25 10.9
31.2 10.5 52.9 42.4 39.4 38.1 23.6 5.1
62.5 15.0 48.4 33.4 30.4 32.1 21.5
100 19.1 45.3 26.6 23.2 28.0 20.1
125 21.5 43.8 22.3 19.3 26.1 19.4
200 27.6 40.8 13.2 10.2 22.0 18
250 31.1 39.3 8.3 5.3 20.0 17.3
300 34.3 38.1 3.9 0.9 18.5 17.3
500 45.3 34.8 14.0 17.3

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

Grenzwerte unter 4 MHz dienen nur zur Information

Transfer-Impedanzklasse

Klasse 1

Screening-Klasse

Typ I

Notizen zur Screening-Tabelle

Koppeldämpfung

Speisung

Voltage Rating
30 V AC

Temperatur

UL Temperature Operating Storage
80 °C -40°C to +80°C -40°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
45 mm (1.8 in) 90 mm (3.5 in)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Eca, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200, Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

AWM-Compliance

AWM 20851

Datenkategorie

Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

DE 50173-1, Segregationsklasse gemäß EN50174-2 = d

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.260 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.260 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
74011NH.01500 Grau Rolle 500 m 8719605195005
74011NH.00100 Grün Rolle 100 m 8719605130075
74011NH.00500 Grün Rolle 500 m 8719605128614
74011NH.03500 Rot Rolle 500 m 8719605231529
74011NH.02500 Weiß Rolle 500 m 8719605199614
74011NH.04500 Gelb Rolle 500 m 8719605231512