Produktnummer: FX Brilliance OM4 LC EV

FX Brilliance OM4 LC Steckverbinder Violett

FX Brilliance Universal LC-Stecker für die Feldinstallation, Multimode, OM4, Erika Violet-Gehäuse, 1/Packung, mit Unterstützung für 250 µm (mit Breakout-Kit), 900 µm, 2 mm und 3 mm Glasfaser (mit ummantelten Stiefeln). Enthält einen 900-µm-Stiefel, weiteres Zubehör (Breakout Kit & ummantelte Stiefel) ist separat erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Feldabschluss von Glasfaserkabeln in Patchpanels, Verteilerrahmen, Arbeitsplatzanschlüssen für FTTD (Fiber to the Desk), Abzweigen für FTTH (Fiber to the Home) und MDU (Multiple Dwelling Units).

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.003 kg

Mechanische Spezifikationen

Test TIA 568.3-D (MM)
Intermateability Requirement Compliant with TIA/EIA-604-10A (FOCIS 10)
Operating Temp Range -40°C to +75°C
Storage Temp Range -40°C to +60°C
Durability 500 cycles, less than 0.2 dB change, FOTP-21

Maximaler Einfügungsverlust

0,50 dB

Durchschnittlicher Einfügungsverlust

0,20 dB

Minimale Reflexion bei 1550 nm

-30 dB

Mechanische Tests

Description

Anschlussart

Mechanisch

Dauerhaftigkeit@Termination1

500 Zyklen, weniger als 0,2 dB Änderung, FOTP-21

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +75°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +60°C

Materialien

Description Material Color
Boot Rubber Black
Protective Ferrule Cap Plastic Opaque
Connector Body Plastic Erika Violet
Ferrule Ceramic

TIA/EIA-Compliance

TIA 568-C.3

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA

Enthaltene Teile

900 µm Manschette, Staubkappe

Zugehörige Teile

FX Brilliance Precision-Installationskit, Manschetten für 2 mm und 3 mm ummantelte Glasfaser, Breakout-Kits von 250 m bis 900 m.µµ

Verpackung

Einzeln verpackt in einem versiegelten Plastikbeutel. Fünfundzwanzig (25) Steckverbinder kommen in einer staub- und feuchtigkeitsbeständigen Blisterverpackung.

Anmerkungen

Beachten Sie das Installationshandbuch PX105234 für die Installationsverfahren. Die Faser kann bis zu 5 Mal mit dem gleichen Steckverbinder neu terminiert werden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.64 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.64 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung UPC
AX105252-B25 Erikaviolett 25er-Pack 611589153157
AX105252-S1 Erikaviolett 1er-Pack 611589153164