Produktnummer: TR-SCN-012-NSU

OSP, Outdoor, CLT, OS2, 12f, Trockenschlauch 2,8 mm, CST, Sgl Jkt, Schwarz, UV

OSP-Qualität, Außenbereich, zentrale Bündelader, OS2, 12 Fasern, Trockenader 2,8 mm, gewelltes Stahlband, Einzelmantel, schwarz, UV-beständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, OSP, Außenbereich & feuchte Standorte, Nagetiersicher, UV-beständig

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8.2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

0

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Ohne Gel

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Blau

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Verstärkungselement

Glasfasern

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Nom. Durchmesser

0,410 Zoll (10,4 mm)

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.35 0.25
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5000 m
10 Gigabit Ethernet Performance 10000 m 40000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

38 lbs/kft (57 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Anmerkungen

GR - 20

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr.
TR-SCN-012-NSUN