Produktnummer: GIPS1A2

Halbdicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich, LSZH-Mantel, 1,6 mm DX Zip MM OM1.

Halbdicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich mit raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. 1,6 mm Duplex-Zipcord MM OM1.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Flexible Abschlussleitungen wie Pigtails, Patchkabel und Prüfleitungen. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Anwendungen für kurze Distanzen im Innenbereich.

Fasertyp

OM1

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – (raucharm und halogenfrei)

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Halbdicht

Durchmesser des Faserpuffers

0.9 mm

Faseranzahl

2

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

1,6 mm (0,063 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.4 dB/km 0.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 60 mm IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 300 N (67 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 100 N (22 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-10

Gewicht Kabelgebinde

5,9 kg/km (4,0 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-15 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 60 %

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.231 Revisionsdatum: 02-05-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.231 Revisionsdatum: 02-05-2026