Produktnummer: GIPS1AH

Halbdicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich, LSZH-Mantel, 1,6 mm dick, DX MM OM1.

Halbdicht gepuffertes Patchkabel für den Innenbereich mit raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. 1,6 mm schweres Duplex MM OM1.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

Mögliche Anwendungen

Flexible Abschlussleitungen wie Pigtails, Patchkabel und Prüfleitungen. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Anwendungen für kurze Distanzen im Innenbereich.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count
OM1 2

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange

Puffer-Spezifikation

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OM1 Semi-Tight LSZH - Low Smoke Zero Halogen 0.9 mm

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Gewicht Kabelgebinde

17 kg/km

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.6 mm No

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

0.9 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

3.4 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 60 mm IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 300 N (67 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 100 N (22 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-10

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-15 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 11-28-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 11-28-2025