Produktnummer: GAAG806
Outdoor (ADSS) OFC MLT: ARAMID + PE mit 6 Rohren von Ø1,9 mm 6f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel mit trockenem Kern (ADSS) für den Außenbereich, mit Aramidgarnen als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet sämtliche dielektrischen und selbsttragenden Eigenschaften. Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 6 Fasern (1t x 6f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1.