Produktnummer: GBAH872
Outdoor OFC MLT: ARAMID + PE mit 6 Schläuchen von Ø1,9 mm 72f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockener Kabelseele, Aramidgarnen als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Bestehend aus 6 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 72 Fasern (6t x 12f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1.