Produktnummer: GBCJ844

Outdoor OFC MLT: GLASGARNE + CST + PE mit 12 Rohren mit Ø1,9 mm 144f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (vollständiger Nagetierschutz) und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 12 Rohren mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 144 Fasern (12t x 12f)SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
GBCJ844

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Außeneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außeneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben und/oder Rohren. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Fasertyp

OS2

Faserqualität nach ITU-T

G.652D & G.657A1

Faseranzahl

144

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Anzahl aktiver Untergruppen

12

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

1.9 mm

Farbe der Untergruppe

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockierendes Glasgarn- + Band

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Nom. Durchmesser

15,2 mm (0,598 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.39 dB/km 0.24 dB/km 0.29 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 304 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 304 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 3450 N (776 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1150 N (259 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Impact Resistance IEC 60794-1-21-E4 IEC 60794-3-10
Cable Torsion Resistance IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10
Waterblocking IEC 60794-1-22-F5 Pass

Gewicht Kabelgebinde

210 kg/km (140 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.189 Revisionsdatum: 05-12-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.189 Revisionsdatum: 05-12-2026