Produktnummer: 3092T

ControlBus™, Koaxial RG6, #18 Sol BCCS, PO-Isol., QUAD-AL-Soll, LSZH-Ummantelung, CMG

ControlBus™, Koaxial RG6 18AWG (massiv) Stahl mit blankem Kupfer beschichtet, PO-Isolierung, durchgehend Duofoil® + Aluminiumgeflecht (60 %) + durchgehende Abschirmung aus Duofoil® + Aluminiumgeflecht (40 %), äußere LSZH-Ummantelung, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, Fabrikautomatisierung, ControlNet™, Modbus II, Industrial Coax, Belden ControlNet-Kabel bieten maximale Signalintegrität und Lauflänge, die die für ControlNet-Fabrikbodenanwendungen erforderlichen Hochgeschwindigkeits- und zeitkritischen Anforderungen übertrifft

RG-Typ

6

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 Solid 0.040 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
4 Braid Aluminum 60%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.3 in

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Flammhemmend

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Structural Return Loss
5-50 MHz 23 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.35 dB/100ft
2 MHz 0.38 dB/100ft
5 MHz 0.45 dB/100ft
10 MHz 0.59 dB/100ft
20 MHz 0.86 dB/100ft
50 MHz 1.37 dB/100ft
100 MHz 1.97 dB/100ft
200 MHz 2.82 dB/100ft
300 MHz 3.48 dB/100ft
400 MHz 4.04 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft (92 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Maximale Zugspannung

162 lbs (73.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

35 lbs/1000ft (52 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

1202, IEC 60332-3-22

NEC/UL-Compliance

CL2, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.333 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.333 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
3092T 0105000 Schwarz 612825141433