Produktnummer: 1329A

ISA/SP-50 FOUNDATION Fieldbus oder PROFIBUS, (8 pr) 18 AWG (7x26) TC, PO/PVC, IS/OS, CMG, CMX, PLTC-ER

Acht 18 AWG-Paare verseilter (7 x 26) verzinnter Kupferleiter, Polyolefin-Isolierung, individuelle und allgemeine Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung), ölbeständiger PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitale und serielle Zweiwegekommunikation in rauen Umgebungen, Öl- und Gasförderungs- und Raffineriestandorte, Petrochemie, Profibus-Prozessautomatisierung oder Foundation FieldBus-Prozessautomatisierung, Umgebungen mit extremen Temperaturen, Belastung durch Feuchtigkeit, Staub und Öl, Anwendungen über große Entfernungen an abgelegenen Standorten usw.

Leiter

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
Pair(s) 18 7x26 TC - Tinned Copper 0.048 in 8

Anzahl der Leiter

16

Isolierung

Material
PP - Polypropylene

Farbtafel

Number Color
1 Blue, Orange and Numbered
2
3
4
5
6
7
8

Innenabschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% 20 7x28
Tinned Copper (TC)

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 18 7x26

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.67 in Yes

Verseilung

Twists
6 twist/ft

Leiter DCR

Individual Pair Nominal Shield DCR Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
7.5 Ohm/1000ft 5.86 Ohm/1000ft 4.9 Ohm/1000ft

Kapazität

Max. Capacitance Unbalance Nom. Capacitance Conductor to Shield Nom.Mutual Capacitance
1.2 pF/ft 45 pF/ft 24 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.19 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss
0.08 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

Hochfrequenz

Max. Insertion Loss (Attenuation) Max./Min. Input Impedance (unFitted)
0.091 dB/100ft 100 Ohm

Bemessungsstrom

Element Max. Recommended Current [A]
Per Conductor 5.2 Amps per Conductor

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Max. Propagationsverzögerung Änderung von 7,812 kHz zu 39,06 kHz: 518 pS/ft

Sonstige elektrische Kenndaten 2

31,25 KBits/sec

UL Temperaturbereich

105°C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +105 °C

Ölbeständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Maximal empfohlene Zugspannung

481 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

6.7 in

NEC Artikel

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CMG, CMX-Outdoor, ITC, PLTC-ER

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Erdverlegung

Ja – UL

Eignung – innen

Ja

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685 FT4

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-3-24

IEEE Entflammbarkeit

1202

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.257 Revisionsdatum: 03-27-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.257 Revisionsdatum: 03-27-2024