Produktnummer: 29503F
VFD 300 % Gnd, 3C+G #10 Str TC, XLPE Ins+PVC Gnd, OS+TC Brd mit #10 TC Drain, schwarze TPE-Hülle, 600/1000 V TC-ER 90C Trocken/Nass 1000 V flexibles Motorversorgungskabel WTTC
Belden 300% Erdung Extra Flexibles Frequenzumrichterkabel, 3-adrig, 10 AWG (7x37x34) verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + PVC-isolierte Erdung, Beldfoil®-Gesamtschirmung + verzinntes Kupfergeflecht (85 %) mit 10 AWG verzinntem Kupfer-Ableitungsleiter, schwarzer TPE-Außenmantel, 600/1000 V TC-ER 90 °C Trocken/Nass, 1000 V flexibles Motoranschlusskabel, 1000 V WTTC 600 V CIC TC SUN RES OIL RES II
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Broschüren
Case Studies
Garantien
Compliance Documentation
Resources
Product Bulletin
Broschüren
Case Studies
Garantien
Compliance Documentation