Produktnummer: 29506F
VFD 100 % Gnd, 3C #4 Str TC XLPE Ins + #4 Symm. Seg. Gnd (3 von #8) Str TC, OS+TC Brd, Blk TPE Jkt, 600/1000 V TC-ER 90C Trocken/Nass 1000 V flexibles Motorversorgungskabel WTTC
Belden 100% Erdung Extra Flexibles Frequenzumrichterkabel, 3-adrig 4AWG (7x60x30) verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + 4AWG symmetrische segmentierte Erdung (3 von 8AWG) verzinntes Kupferlitzenkabel, Gesamtschirmung aus Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (85%), schwarzer TPE-Außenmantel, 600/1000V TC-ER 90°C trocken/nass, 1000V flexibles Motoranschlusskabel, 1000V WTTC 600V CIC TC SUN RES OIL RES II
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Broschüren
Case Studies
Garantien
Compliance Documentation
Resources
Product Bulletin
Broschüren
Case Studies
Garantien
Compliance Documentation