Produktnummer: 29528F

VFD 100 % Gnd, 3C #1 Str TC XLPE Ins + #1 Symm. Seg. Gnd (3 von #6) Str TC CTS, schwarze TPE-Ummantelung, 600/1000 V TC-ER 90C, trockenes/nasses 1000-V-flexibles Motorversorgungskabel WTTC

Belden 100% Erdung Extra Flexibles Frequenzumrichterkabel, 3-adrig, 1 AWG (19 x 44 x 30 mm), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + 1 AWG symmetrische segmentierte Erdung (3 x 6 AWG), verzinntes Kupferlitzenlitzen in durchgehendem Kontakt mit doppeltem Kupferband, spiralförmig aufgebrachter Schirmung, schwarzer TPE-Außenmantel, 600/1000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V flexibles Motoranschlusskabel, 1000 V WTTC 600 V CIC TC SUN RES OIL RES II

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Frequenzumrichter (VFD); Wechselstrommotor und Antriebssysteme, Belastung durch hohe Biegung, Bewegung und Abrieb, schwer erreichbare Installationsbereiche; Gefahrenbereiche der Klasse 1, Division 2

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 1 AWG 19x44x30 TC - Tinned Copper
Ground 3 6 AWG 7x37x30 TC - Tinned Copper Segmented Grounds

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.083 in (2.1 mm) 1.243 in (31.57 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,243 Zoll (31,57 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.122 Ohm/1000ft (0.400 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 71 Ohm 55% 145 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
6.2 in (160 mm) 14.9 in (378 mm) 14.9 in (378 mm)

Maximale Zugspannung

2650 lbs (1200 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1406 lbs/1000ft (2092 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4, 1202, 383 vertikaler Flammtest (70.000 BTU)

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC (verzinntes Kupfer)-ER, WTTC, XHHW-2, UL flexibles Motor-Zuführungskabel

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.496 Revisionsdatum: 03-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.496 Revisionsdatum: 03-24-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
29528F 0103000 Schwarz Rolle 3.000 ft 612825373384