Produktnummer: 29532F

VFD 100 % Gnd, 3C #4/0 Str TC XLPE Ins + #4/0 Symm. Seg. Gnd (3 von #2) Str TC, CTS, Blk TPE Jkt, 600/1000 V TC-ER 90C Trocken/Nass 1000 V flexibles Motorversorgungskabel WTTC

Belden 100% Erdung Extra Flexibles Frequenzumrichterkabel, 3-adrig, 4/0 AWG (7x7x43x30), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + 4/0 AWG symmetrische segmentierte Erdung (3 x 2 AWG), verzinntes Kupferlitzen in durchgehendem Kontakt mit doppeltem Kupferband, spiralförmig aufgebrachter Schirmung, schwarzer TPE-Außenmantel, 600/1000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V flexibles Motoranschlusskabel, 1000 V WTTC 600 V CIC TC SUN RES OIL RES II

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Frequenzumrichter (VFD); Wechselstrommotor und Antriebssysteme, Belastung durch hohe Biegung, Bewegung und Abrieb, schwer erreichbare Installationsbereiche

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 4/0 AWG 7x7x43x30 TC - Tinned Copper
Ground 3 2 AWG 7x95x30 TC - Tinned Copper Segmented Grounds

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.012 in (0.30 mm) 1.849 in (46.96 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,849 Zoll (46,96 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.048 Ohm/1000ft (0.16 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 62 Ohm 55% 260 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
9.2 in (230 mm) 22.2 in (564 mm) 22.2 in (564 mm)

Maximale Zugspannung

10811 lbs (4903.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

3307 lbs/1000ft (4921 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4, 1202, 383 vertikaler Flammtest (70.000 BTU)

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC (verzinntes Kupfer)-ER, WTTC, XHHW-2, UL flexibles Motor-Zuführungskabel

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.494 Revisionsdatum: 03-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.494 Revisionsdatum: 03-24-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
29532F 0101500 Schwarz Rolle 1,500 m 612825373513