Produktnummer: 7106WS

MachFlex™, 11+1G C #20 Str BC, PVC Ins, OA TC Brd, TPE Jkt, TPE Jkt, PLTC

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 11+1G-Leiter 20AWG (74x38) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 %), TPE-Innenmantel, TPE-Außenmantel, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element Size Stranding Material
20 74x38 BC - Bare Copper
Ground Wire 20 74x38 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Black and Numbered 3, Black and Numbered 4, Black and Numbered 5, Black and Numbered 6, Black and Numbered 7, Black and Numbered 8, Black and Numbered 9, Black and Numbered 10, Black and Numbered 11, Green/Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.025 in (0.64 mm) 0.361 in (9.17 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.053 in (1.3 mm) 0.489 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR
8.8 Ohm/1000ft (29 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS, 600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -50°C (-5°C Flexing) To 90°C

Biegeradius

Flexing Min.
4.9 in

Maximale Zugspannung

194 lbs (88.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

141 lbs/1000ft (210 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 UL-Belastung, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

TC (verzinntes Kupfer)

AWM-Compliance

AWM 20327, AWM I/II A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.384 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.384 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7106WS 003250 Orange Rolle 250 ft 612825182047 C
7106WS 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825182030 C
7106WS 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825182054