Produktnummer: 7107W

MachFlex™, 17+1G C #20 Str BC, PVC-Einsätze, TPE-Jacke, PLTC

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 17+1G-Leiter 20AWG (74x38) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, TPE-Außenmantel, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 17 20 AWG 74x38 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 20 AWG 74x38 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.074 in (1.9 mm) Black and Numbered
Ground Wire PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.074 in (1.9 mm) Green/Yellow

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.053 in (1.3 mm) 0.48 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,48 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 10.8 Ohm/1000ft 5.4 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 10.7 Ohm/1000ft (35.1 Ohm/km) 14.4 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
UL : 90°C, AWM 20327 : 105°C -40°C To 105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.8 in (120 mm) 4.8 in

Maximale Zugspannung

226.8 lbs (102.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

140 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, PLTC

AWM-Compliance

AWM 20327, AWM I/II A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.380 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.380 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7107W 003250 Orange Rolle 250 ft 612825182078 C
7107W 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825182061 C
7107W 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825182085