Produktnummer: 7107WS

MachFlex™, 17+1G C #20 Str BC, PVC-Einsätze, TPE-Jacke, PLTC

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 17+1G-Leiter 20AWG (74x38) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, TPE-Außenmantel, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

AWG Stranding
20 74x38

Anzahl der Leiter

18

Isolierung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Äußere Abschirmung

Material
Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material
TPE - Thermoplastic Elastomer

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 05-31-2024