Produktnummer: 7129WS

MachFlex™, 24+1G C #16 Str BC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, TPE Jkt, TPE Jkt, 1000V WTTC, 600V TC-ER

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 24+1G-Leiter 16AWG (168(7x24) x38) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 %), TPE-Innenmantel, TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element Size Stranding Material
16 168x38 BC - Bare Copper
Ground Wire 16 168x38 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.109 in (2.77 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Black and Numbered 3, Black and Numbered 4, Black and Numbered 5, Black and Numbered 6, Black and Numbered 7, Black and Numbered 8, Black and Numbered 9, Black and Numbered 10, Black and Numbered 11, Black and Numbered 12, Black and Numbered 13, Black and Numbered 14, Black and Numbered 15, Black and Numbered 16, Black and Numbered 17, Black and Numbered 18, Black and Numbered 19, Black and Numbered 20, Black and Numbered 21, Black and Numbered 22, Black and Numbered 23, Black and Numbered 24, Green/Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.025 in (0.64 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.083 in (2.1 mm) 0.918 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR
5.7 Ohm/1000ft (19 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS, 600 V RMS

Temperatur

UL Temperature
75°C Dry, 90°C Wet

Biegeradius

Flexing Min.
9.2 in

Maximale Zugspannung

950 lbs (430 kg)

Gewicht Kabelgebinde

513 lbs/1000ft (763 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 UL-Belastung, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

TC-ER, WTTC

AWM-Compliance

AWM 20328, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.195 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.195 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7129WS 003250 Orange Rolle 250 ft 612825182481 C
7129WS 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825182474 C
7129WS 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825182498