Produktnummer: 7406W

MachFlex™, 11+1G C #20 Str BC, PVC-Einlage, TPE-Jacke, PLTC

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 11+1G-Leiter 20AWG (19x32) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, TPE-Außenmantel, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element Size Stranding Material
20 19x32 BC - Bare Copper
Ground Wire 20 19x32 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Black and Numbered 3, Black and Numbered 4, Black and Numbered 5, Black and Numbered 6, Black and Numbered 7, Black and Numbered 8, Black and Numbered 9, Black and Numbered 10, Black and Numbered 11, Green/Yellow

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.042 in (1.1 mm) 0.363 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR
8.8 Ohm/1000ft (29 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C (-5°C Flexing) To +90°C

Biegeradius

Flexing Min.
3.6 in

Maximale Zugspannung

156 lbs (70.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

120 kg/km (82 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, 1202

NEC/UL-Compliance

PLTC

AWM-Compliance

AWM 20327, AWM I/II A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.377 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.377 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7406W 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825185550 C
7406W 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825185543 C
7406W 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825185567