Produktnummer: 7415WS

MachFlex™, 11+1G C #18 Str BC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, TPE Jkt, 1000V WTTC, 600V TC-ER

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 11+1G-Leiter 18AWG (16x30) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 %), TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 11 18 AWG 16x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 18 AWG 16x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.089 in (2.3 mm) Black and Numbered
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.089 in (2.3 mm) Green/Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Innere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.25 in (6.4 mm) 0.424 in (10.8 mm) Chrome

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.063 in (1.6 mm) 0.578 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,578 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 10.5 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 7.06 Ohm/1000ft (23.2 Ohm/km) 24 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

2,92 Ohm/1000 Fuß (9,58 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V (WTTC), 600 V (TC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
UL : 90°C Dry, 75°C Wet; AWM 20328 : 105°C -40°C To 105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.31 in (58.7 mm) 2.89 in

Maximale Zugspannung

249.6 lbs (113.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

196 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336

AWM-Compliance

AWM 20328, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.379 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.379 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7415WS 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825185970 C
7415WS 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825185963 C